เผยแพร่สินค้าของคุณ
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Socket Weld End Y Strainers with Screwed Cap - 862
Mueller Steam Specialty

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Socket Weld End Y Strainers with Screwed Cap - 862

สเปคสินค้า
  • Features
    • Machined seats in both body and cap align and lock the screen in place to stop sediment bypass
    • Machined seats facilitate alignment and accurate reseating after servicing

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.862-Y-Strainer
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Y Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา