เผยแพร่สินค้าของคุณ
MuteBox One - Phone booth
MuteBox One - Phone booth
MuteBox One - Phone booth
MuteBox One - Phone booth
MuteBox One - Phone booth
    MuteBox
    Archived

    MuteBox One - Phone booth

    The MuteBox is an office telephone booth and a step towards a calmer and happier workplace, offering a safe space for conversation, focus and privacy. The MuteBox comes from the desire to develop well-being for employees at workplaces worldwide. When using the MuteBox you will get a space of pure confidentiality where the outside world can’t hear your conversations, and the acoustic panels on the exterior absorb the noise in the room it's placed. This creates a 2-in-1 acoustic effect.
    The MuteBox is more than just a piece of furniture. It is a peaceful space that is beautiful, minimalistic and is designed to fit into all offices.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mutebox-one
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1034
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1064
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)