เผยแพร่สินค้าของคุณ
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    The GT2300 ICU Manual Swing Door is an unequal panel smoke-rated ICU entrance that’s perfect for hospitals / ICU entrances with a maximum clear door opening requirement. The GT2300 Swing Door is easy to operate and is our industry’s most durable ICU door.

    Features

    • Tested and rated for air and smoke infiltration by an independent test lab as outlined by UL and NFPA
    • Swing Clearance - maximum clear door opening requirement
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.icu-manual-swing-door-gt2300
    • Product familySwing Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swinging Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา