Generation 4 Tilt Turn and Fixed window systems are designed to match the Generation 4 product line. This comprehensive line of windows comes in aluminum. wood, and clad.
NW Aluminum 640 matches with NW TiltTurn 620 and NW Fixed 610 Tilt Turn and Fixed System
NW Aluminum 840 matches with NW TiltTurn 820 and NW Fixed 810 Tilt Turn and Fixed System
NW Wood 540 matches with NW TiltTurn 520 and NW Fixed 510 Tilt Turn and Fixed System
NW Clad 740 matches with NW TiltTurn 720 and NW Fixed 710 Tilt Turn and Fixed System
The Tilt Turn windows are easily operated with a single hand. The windows tilt inward to provide safe ventilation with the tilt action from the top. The turn of the window, left or right, swings the windows inward on its hinges for increased ventilation. The Fixed window options allow for side lites and transoms overhead and are designed to visually align with adjacent full-height operable panels and Tilt Turn windows.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |