เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hi-Abuse XP Gypsum Board
National Gypsum Company

Hi-Abuse XP Gypsum Board

Description
Gold Bond® BRAND Hi-Abuse® XP® Gypsum Board is an abuse-resistant gypsum board with a heavy abrasion resistant paper and a specially formulated core that provides greater resistance to surface indentation and abuse.
Hi-Abuse XP Gypsum Board is designed to provide extra protection against mold and mildew compared to standard gypsum board products. Hi-Abuse XP contains a fire-resistant Type X gypsum core that provides additional fire resistance when used in tested assemblies. Hi-Abuse XP products are easily identified by National Gypsum’s original PURPLE™ color.

Advantages
  • Heavy abrasion resistant paper and denser core provide greater resistance to surface abuse and indentation when tested in accordance with ASTM C 1629.
  • Enhanced mold resistance per ASTM G 21 (0) and ASTM D 3273 (10).
  • Hi-Abuse XP features a fire resistant Type X core and is UL classified and approved for inclusion in specific UL fire-rated designs.
  • Hi-Abuse XP is GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Available Products
  • 5/8” Hi-Abuse XP - Type X

LEED Documentation
Visit the Green Product Score (GPS) for LEED documents for National Gypsum products.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.national-gypsum-004
  • Product familyGypsum Board Fixed Partitions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gold Bond
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlaster and Gypsum Board
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum