เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire-Shield Shaftliner XP
National Gypsum Company

Fire-Shield Shaftliner XP

Description
Gold Bond® BRAND Fire-Shield® Shaftliner XP® panels are used in construction of lightweight fire barriers for cavity shafts and area separation fire walls in multifamily housing. The panels are key components in the I-Stud, C-T Stud and C-H Stud Cavity Shaftwall Systems and the H-Stud Area Separation Fire Wall Systems.
Shaftliner XP is designed to provide extra protection against mold and mildew compared to standard Shaftliner products. Shaftliner XP is easily identified by National Gypsum’s original PURPLE™ color.
Shaftliner XP contains a fire-resistant type X gypsum core that provides additional fire resistance when used in tested assemblies.

Advantages
  • Lightweight, cost-efficient material.
  • Shaftliner XP is easily cut for quick installation.
  • Enhanced mold resistance per ASTM D 3273 (10).
  • 1” Shaftliner features a fire resistant Type X core and is UL Classified and approved for inclusion in specific UL fire-rated designs.

Available Products
  • 1” Fire Shield – Type X

LEED Documentation
Visit the Green Product Score (GPS) for LEED documents for National Gypsum products.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.national-gypsum-012
  • Product familyGypsum Board Fixed Partitions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gold Bond
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlaster and Gypsum Board
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum