เผยแพร่สินค้าของคุณ
Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS284 Maestro Sonata Copper Vessel Bathroom Sink

    An inspired convergence of texture, craft, and tradition transforms any bath into a personal sanctuary. Native Trails’ bathroom sinks indulge with their beauty and practicality. The distinctive texture and warm glow is breathtaking; their effortless maintenance is refreshingly practical. Maestro sonata vessel sink fairly sings. Simplicity, elegance and beauty play in unison as it shows off its circular, low-profile design, and it harmonizes nicely with both contemporary and traditional designs. Maestro sonata copper bathroom sink is part of the Native Trails Maestro Collection, artisan crafted by master craftsmen of high-quality recycled copper. Available in antique, tempered or brushed nickel finishes.

    • 17″ x 4.5″ OD
    • 16.75″ x 4.25″ ID
    • 1.5″ Drain Opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: CPS284
      Item Weight: 8 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 4.5 inches
      Item model number: CPS284
      Color: Antique Copper
      Finish: Antique Copper
      Material: Copper
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Native-Trails-CPS284-Maestro-Sonata-Copper-Vessel-Bathroom-Sink
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)