เผยแพร่สินค้าของคุณ
Native Trails CPS286 Maestro Lotus Copper Drop-in Bathroom Sink
Native Trails CPS286 Maestro Lotus Copper Drop-in Bathroom Sink
Native Trails CPS286 Maestro Lotus Copper Drop-in Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS286 Maestro Lotus Copper Drop-in Bathroom Sink

    An inspired convergence of texture, craft, and tradition transforms any bath into a personal sanctuary. Native Trails’ bathroom sinks indulge with their beauty and practicality. The distinctive texture and warm glow is breathtaking; their effortless maintenance is refreshingly practical. Maestro Lotus copper drop-in sink bears proof to the talents of Native Trails artisans. Its undulating shape inimitably highlights the estimated 30,000 hammer strikes that made the hand hammered copper basin; its wide, rolling edge ensures it as functional as it is beautiful. Maestro Lotus copper bathroom sink is part of the Native Trails Maestro Collection, artisan crafted by master craftsmen of high-quality recycled copper. Available in Antique, Tempered or Brushed Nickel finishes.

    • 18″ x 15″ x 5″ OD
    • 16″ x 13″ x 4.5″ ID
    • 1.5″ Drain Opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: CPS286
      Item Weight: 7 pounds
      Product Dimensions: 18 x 15 x 5 inches
      Item model number: CPS286
      Color: Antique Copper
      Finish: Antique Copper
      Material: Copper
      Shape: Rectangular
      Installation Method: Drop-In
      Item Package Quantity: 1
      Included: Components Bathroom Sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Native-Trails-CPS286-Maestro-Lotus-Copper-Drop-in-Bathroom-Sink
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)