เผยแพร่สินค้าของคุณ
Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS369 Maestro Oval Copper Vessel Bathroom Sink

    An inspired convergence of texture, craft, and tradition transforms any bath into a personal sanctuary. Native Trails’ bathroom sinks indulge with their beauty and practicality. The distinctive texture and warm glow is breathtaking; their effortless maintenance is refreshingly practical. Maestro oval copper vessel sink is a remarkable work of functional art. Remarkable for its unique oval shape and high-profile design. Remarkable for its superior showcasing of antique copper's striking coloration, tempered copper's rich patina, and the brushed nickel's hand-dipped brilliance. This bathroom vessel sink could easily be the focal point you've been hoping for. Maestro oval copper bathroom sink is part of the Native Trails Maestro Collection, artisan crafted by master craftsmen of high-quality recycled copper. Available in antique, tempered or brushed nickel finishes.

    • 17.25″ x 13.25″ x 6″ OD
    • 17″ x 13″ x 5.75″ ID
    • 1.5″ Drain Opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: CPS369
      Item Weight: 7 pounds
      Product Dimensions: 17.2 x 13.2 x 6 inches
      Item model number: CPS369
      Color: Tempered Copper
      Finish: Tempered Copper
      Material: Copper
      Shape: oval
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Special Features: 53557 Eco Friendly
      Included Components: Bathroom Sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Native-Trails-CPS369-Maestro-Oval-Copper-Vessel-Bathroom-Sink
    • Product familyBathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)