เผยแพร่สินค้าของคุณ
NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing  Boiler
Navien

NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing Boiler

  • 97.5% TE Industry Leading Thermal Efficiency
  • Advanced stainless steel fire tube heat exchanger
  • 160 PSI maximum allowable working pressure for diverse system requirements
  • Up to 15:1 TDR (turndown ratio)
  • ASME H-stamped; CSA, AHRI & SCAQMD certified for safety, efficiency, and low NOx compliance
  • High-altitude certification up to 10,100 ft
  • Smart controls with 10.1" color touch display with built-in Wi-Fi connectivity
  • Cascade up to 8 units for redundancy and capacity (with sequencing to balance run hours)
  • Common venting for up to 4 units to reduce penetrations and simplify venting
  • Compact footprint with front, side & top access for easier service in tight rooms
  • Proven controls and technology in boiler capacity up to 1 million BTU/h
  • Standardized connections for vent, gas, and water lines
  • NG to LP field convertible and dual Venturi for consistent air-to-gas ratio
สเปคสินค้า
  • Model NFB700-500C | NFB700-600C | NFB700-800C | NFB700-1000C

    Heating Capacity 40-499MBH | 40-599MBH | 66-799MBH | 66-999MBH

    Thermal Efficiency 97.5%

    Installation Type Indoor floor-standing

    Width 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3"

    Height 72.1" | 72.1" | 73.3" | 73.3"

    Depth 31" | 31" | 33" | 33"

    Weight 551 lb | 551 lb | 728 lb | 728 lb

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 2" | 2" | 2.5" | 2.5"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 1"

    Voltage 120 V AC, 60 Hz

    Venting Type Forced Draft Direct Vent

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NFB700-C-Series-Boilers
  • Product familyBoilers, Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Condensing High‑Efficiency Boilers Floor‑Standing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์