เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alva 072
Alva 072
    NC Nordic Care

    Alva 072

    An elegant and neat design. The designer Jonas Osslund aimed at designing a classical wooden chair but with a modern twist. The craftmanship is at its best and so is the seating comfort. When you lean back the back flexes and forms itself according to your body. This is a nice detail that makes the chair unique and its construction also adds to the design. Alva is our first product in ash and the grain of the wood makes the chair vibrant and trendy. 

    The chair is available in wooden seat and fixed upholstered seat. Alva is also available with armrests with a separate article number.

    สเปคสินค้า
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alva-072
    • Product familyAlva
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)