เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvastra 160
Alvastra 160
Alvastra 160
    NC Nordic Care

    Alvastra 160

    Alvastra is a chair that often is associated with church environments and other types of assembly halls, but it fits very nicely in most environments. It is a classic with braided webbing in seat and back. It is stackable which gives you flexibility. The standard colour of the webbing is black, but the webbing is also available in several different colours so you can choose your own expression.
    สเปคสินค้า
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alvastra-160
    • Product familyAlvastra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS