เผยแพร่สินค้าของคุณ
Björn 085
Björn 085
Björn 085
    NC Nordic Care

    Björn 085

    Björn is a classic wooden chair with its own expression. The chair has been in NC’s assortment for quite some time, but it is still a very popular product. Today already a classic and most likely also tomorrow. Designed by Björn Dahlström, hence its name. The chair has round sticks in the back that are stabilised by nice details that are characteristic for Björn. The armrest version is possible to hang up on the table, which is a practical function and makes it easier to clean the floor (see article number 185 and 195).
    สเปคสินค้า
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bjorn-085
    • Product familyBjörn
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (16)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)