เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chikan 2140
Chikan 2140
    NC Nordic Care

    Chikan 2140

    This Chikan table has a length of 140 cm. The table is designed as a dinging table, working table or side table. It has a lot of nice details such as finger joints in the corners, a frame that is designed as a chicane which gives a tighter profile of the table. Chikan is the Swedish word for chicane.
    สเปคสินค้า
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chikan-2140
    • Product familyChikan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS