เผยแพร่สินค้าของคุณ
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258
    NC Nordic Care

    Choice 258

    Inviting and secure armchair with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    สเปคสินค้า
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.choice-258
    • Product familyChoice
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)