เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
    NC Nordic Care

    Elin 148

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    Elin is a classic chair with armrests that has modern ideas about functionality. A chair in birch with upholstered seat and a clever gap between the seat and the frame that prevents dust from getting stuck underneath the seat. The chair is very easy to clean. The seat has removable fabric so you can easily remove and wash it. Elin is available in 5 cm extra height of the seat for those who may have difficulties getting in and out of a chair with a standard height.
    สเปคสินค้า
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements. Wheels on the front legs are available as optional extra.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elin-148
    • Product familyElin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)860
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)