เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elin 357
Elin 357
Elin 357
    NC Nordic Care

    Elin 357

    Elin low armchair is easy to furnish due to its classic design and high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    สเปคสินค้า
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elin-357
    • Product familyElin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)710
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)