เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellinor 1147 XL
Ellinor 1147 XL
Ellinor 1147 XL
    NC Nordic Care

    Ellinor 1147 XL

    Ellinor has become on of our most popular chairs and it is available in many versions to meet all kind of requirements. It is available with or without armrests. It is also available as an extra wide version and as a sofa bench. This is the Ellinor extra wide chair with armrests. Ellinor has design that gives a “homey” feeling and fits nicely in restaurants, social areas and dining areas in schools and care homes. All Ellinor chairs have upholstered seat and a clever gap between the seat and the frame that prevents dust from getting stuck underneath the seat. The chair is very easy to clean. The seat has removable fabric so you can easily remove and wash it
    สเปคสินค้า
    • Ellinor has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellinor-1147xl
    • Product familyEllinor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)860
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)