เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellinor 365
Ellinor 365
    NC Nordic Care

    Ellinor 365

    Ellinor sofa bench is a member of one of our most popular chair series. The sofa bench has armrests and upholstered seat and is very comfortable to sit on. The Ellinor series is available in many versions to meet all kind of requirements. It is available with or without armrests. It is also available as an extra wide version and as a sofa bench. Ellinor has a design that gives a “homey” feeling and fits nicely in restaurants, social areas and dining areas in schools and care homes. All members of the Ellinor chair series have upholstered seat and a clever gap between the seat and the frame that prevents dust from getting stuck underneath the seat. The chair is very easy to clean. The seat has removable fabric so you can easily remove and wash it.
    สเปคสินค้า
    • Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the sofa bench in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellinor-365
    • Product familyEllinor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)