เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366
    NC Nordic Care

    Ellinor 366

    Ellinor is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Ellinor is produced in birch with classic laths in the frame and is available as clear lacquered or stained. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    สเปคสินค้า
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellinor-366
    • Product familyEllinor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1060
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)