เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellinor 367
Ellinor 367
    NC Nordic Care

    Ellinor 367

    Ellinor low armchair fits in many situations and environments with its classic design and nice comfort. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Ellinor is produced in birch with clasic laths and is available as clear lacquered or as stained. The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced.
    สเปคสินค้า
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellinor-367
    • Product familyEllinor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)710
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)