เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ellinor 368
Ellinor 368
Ellinor 368
    NC Nordic Care

    Ellinor 368

    Ellinor is a two seater sofa produced in birch. The design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. It gives a “homey” feeling and fits nicely in restaurants, social areas and dining areas in public environments as well as in schools and care homes.
    สเปคสินค้า
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ellinor-368
    • Product familyEllinor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture /Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (140)