เผยแพร่สินค้าของคุณ
Erik 465 XL
Erik 465 XL
Erik 465 XL
    NC Nordic Care

    Erik 465 XL

    This version of Erik has armrests and is extra wide. It is available in two different seating heights and is also available with wheels on the front legs.
    Erik is one of the chairs that we have had the longest in our product range. It is stable and has a traditional look. Today it is primarily used in dining areas in different care homes.

    Erik is available in four different versions; with wooden seat or upholstered seat and with or without armrests. Erik is also available in an extra wide version with armrests.

    สเปคสินค้า
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

      This version is available with wheels on the front legs and an extra high seating height of 51 cm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.erik-465xl
    • Product familyErik
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)910
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)