เผยแพร่สินค้าของคุณ
Freja 166
Freja 166
Freja 166
    NC Nordic Care

    Freja 166

    Freja chair with armrests is available in two different seating heights and both are available with wheels on the front legs. The chair has a classic look with wooden laths in the back. The chair has been in the assortment for a long time and is still a very popular product.

    Freja is available in three different versions. In all versions removable fabrics and a protective rubber weave is included. 

    สเปคสินค้า
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The chair is available with wheels on the front legs and with and extra high seating height of 51 cm. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.freja-166
    • Product familyFreja
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)980
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)