เผยแพร่สินค้าของคุณ
Freja 236
Freja 236
    NC Nordic Care

    Freja 236

    Functional easy chair with stepless reclining seat produced in birch. Seat and back with removable fabric. The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes. Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra.
    สเปคสินค้า
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.freja-236
    • Product familyFreja
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Functional easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (248)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (37)