เผยแพร่สินค้าของคุณ
Freja 246
Freja 246
    NC Nordic Care

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    สเปคสินค้า
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.freja-246
    • Product familyFreja
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Functional easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (247)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (167)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)