เผยแพร่สินค้าของคุณ
Freja 337-1
Freja 337-1
    NC Nordic Care

    Freja 337-1

    Freja three seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    สเปคสินค้า
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.freja-337
    • Product familyFreja
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture /Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1730
    • ความลึก (มิลลิเมตร)730
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (140)