เผยแพร่สินค้าของคุณ
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
    NC Nordic Care

    Humlan 370

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
    Humlan (bumblebee) chair is the fourth member of the Humlan family. Just like the rest of the family, this little bumblebee has a soft and embracing shape with a good seat height. It is also flexible; choose the same or different fabric for the seat and back. The fabric is removable for laundry, which is of course comfortable but above all in line with NC’s sustainability policy.
    สเปคสินค้า
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.humlan-370
    • Product familyHumlan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)