เผยแพร่สินค้าของคุณ
Humlan 374
Humlan 374
    NC Nordic Care

    Humlan 374

    Clean and elegant design for most kind of environments. Soft and rounded shapes that provides a sense of security. The sofa is part of a family that consists of armchair, two seater sofa and three seater sofa. It is possible to have different fabrics on the seat, on the back and for the back cushion, which gives the opportunity to come up with individual and unique expressions. The fabric in the seat is removable. Additional and removable armrest covers are available as optional extra. A sanitary gap between the seat and the back prevents dust from gathering.
    สเปคสินค้า
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.humlan-374
    • Product familyHumlan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture /Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโรมาเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)