เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jackie 542
Jackie 542
Jackie 542
    NC Nordic Care

    Jackie 542

    Jackie two seater sofa with high back is the perfect furniture for waiting room areas or social areas. It combines modern design and practical functionality in a clever way. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    สเปคสินค้า
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jackie-542
    • Product familyJackie
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)710
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)