เผยแพร่สินค้าของคุณ
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380
    NC Nordic Care

    John 380

    NC’s most exclusive functional easy chair, packed with vlever functions and a high level of design on all parts. It has a stepless reclining back and the handle for the reclining function is made in an exclusive leather that gives a feeling of luxury.
    สเปคสินค้า
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.john-380
    • Product familyJohn
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Functional easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)680
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)