เผยแพร่สินค้าของคุณ
Julia 064
Julia 064
    NC Nordic Care

    Julia 064

    The tray Julia is a nice complement to Julia serving trolley and Julia tray stand. The tray has a rim and large rubber feet for stability and support and combines aesthetics with functionality. The tray can be used on its own or together with the other products in the Julia family
    สเปคสินค้า
    • The tray is produced in birch FSC Mix. It is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      They tray table could be matched with Julia tray stand, article code 164 and Julia serving trolley, article code 065. Why not use the cork tablet together with the tray (article code 062).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.julia-064
    • Product familyJulia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture