เผยแพร่สินค้าของคุณ
Julia 065
Julia 065
Julia 065
    NC Nordic Care

    Julia 065

    The serving trolley is produced in FSC Mix. It is available in clear lacquer or stained. The shelfs are available in solid birch or in white or birch laminate. Maximum weights on the shelfs is 15 kg per shelf.
    สเปคสินค้า
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.julia-065
    • Product familyJulia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture