เผยแพร่สินค้าของคุณ
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
    NC Nordic Care

    Julia 765

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(11 รีวิว)
    Julia shelf is unique with its rounded, organic shapes and has functions to offer in many different environments. It works perfectly as a sideboard or as a room divider in offices or dining areas. Place several Julia shelves in a row and with its rounded shapes you can easily create your own patterns.
    สเปคสินค้า
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.julia-765
    • Product familyJulia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture