เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kurbits 325
Kurbits 325
    NC Nordic Care

    Kurbits 325

    Kurbits – a grand wooden armchair with slightly exaggerated dimensions that give the classic design a twist. This version has a back with a standard height, as opposed to its bigger brother, Kurbits 324 with extra high back. In this version of Kurbits the back cushion is included. All the fabric is removable. You can also add rubber weave for the seat. You can also add the Kurbits footstool (328) with a comfortable cushion to rest your feet on.
    สเปคสินค้า
    • The armchair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Also available in the Kurbits family is a sofa, another armchair, a chair and footstool.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kurbits-325
    • Product familyKurbits
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)