เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328
    NC Nordic Care

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    สเปคสินค้า
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kurbits-328
    • Product familyKurbits
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture