เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051
    NC Nordic Care

    Plockepinn 051

    Plockepinn is a stool and bench, which is unique in its construction. First the bar stool, with a height of 76cm, was developed. The design was so well received that the stool soon got two more family members; a lower bar stool with a height of 63 cm and a bench, which this article number refers to.

    สเปคสินค้า
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plockepinn-051
    • Product familyPlockepinn
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)