เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ram 108
Ram 108
Ram 108
    NC Nordic Care

    Ram 108

    Ram is a reliable friend in everyday life, a stool that fits perfectly in both home and public environments. The stool has a strong visual identity and a flexible purpose that bridges the gap between a furniture and a walking aid. It is a stool but also a walking frame that encourages active sitting and advocates the importance of mobility throughout life. 

    Elements inspired by classic road bikes are combined with birch, leather and metal. With colors and optional extras that can be customized, RAM can truly reflect its owner.

    สเปคสินค้า
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ram-108
    • Product familyRam
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools