เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rialto 202
NC Nordic Care

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
สเปคสินค้า
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rialto-202
  • Product familyRialto
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเอสโตเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS