เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rib 571-1
NC Nordic Care

Rib 571-1

Rib armchair with high back has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame. Rib is an airy and classic seating group in birch, that has removable fabrics in the seat and in the back.
สเปคสินค้า
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rib-571-1
  • Product familyRib
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1030
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)780
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)