เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rib 573-1
NC Nordic Care

Rib 573-1

Rib three seater sofa is part of an airy and classic seating group, that has removable fabrics in the seat and in the back. Neck cushion is available as optional extra. The sofa has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame.
สเปคสินค้า
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rib-573-1
  • Product familyRib
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture /Sofa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)840
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (248)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (37)