เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruter 275
Ruter 275
    NC Nordic Care

    Ruter 275

    Ruter serving trolley has a clean and neat design, which gives it a place in all kinds of environments and situations. The castors are lockable, to provide stability when serving.
    สเปคสินค้า
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ruter-275
    • Product familyRuter
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture