เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sputnik 201
Sputnik 201
Sputnik 201
    NC Nordic Care

    Sputnik 201

    Sputnik, with design features that originates from the satellite it has gotten its name from, has an everlasting beautiful desing with details that give the stool that certain something. Go for the one with wooden seat or fixed upholstered seat.

    The ability to choose colour and fabric gives Sputnik endless possibilities and make sure it fits any environment. Go for velvet upholstery for the classy restaurant, in artificial leather for the local pizzeria or as a visitor’s stool with a wooden seat for the kindergarten. That is right, stools work in so many places.

    Sputnik is available in six different versions: in three different heights, either with wooden seat or with fixed upholstered seat. 

    สเปคสินค้า
    • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sputnik-201
    • Product familySputnik
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • OmniClass Number23-21 23 39 11
    • OmniClass TitleResidential Bar Stools
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)