เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stop 570-2
NC Nordic Care

Stop 570-2

4.8 จาก 5 ดาว4.8(13 รีวิว)
Stop is a fully upholstered armchair where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
สเปคสินค้า
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stop-570-2
  • Product familyStop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)820
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)