เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stop 571-2
NC Nordic Care

Stop 571-2

Stop is a fully upholstered armchair with high back for extra comfort. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. All fabrics are removable. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
สเปคสินค้า
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stop-571-2
  • Product familyStop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)820
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (248)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)