เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392
    NC Nordic Care

    Sture 392

    A future classic – armchair with high back. The laths in the back gives a transparent back and they let light through. The laths are carefully designed and give the same kind of comfort as an upholstered back. The armchair is available with wooden seat or fixed upholstered seat, or maybe a nice and cozy sheep fur. A neckcushion is available as optional extra.
    สเปคสินค้า
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sture-392
    • Product familySture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Easy chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)840
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (248)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)