เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sture 693
Sture 693
    NC Nordic Care

    Sture 693

    Sture sofa table is now available in a larger version that complements the popular two smaller versions, that we have had in the assortment for some time. The three different designs of the different Sture tables are intended to be placed together in order to create different decorative settings. The asymetrical shapes creates different expressions from different angles. At the same time the tables are very stable.
    สเปคสินค้า
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sture-693
    • Product familySture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)425
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS