เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sture 694
Sture 694
    NC Nordic Care

    Sture 694

    A square table with rounded edges. The Sture series consist of three different tables in triangular and square shapes. They all have different heights, so they easily can be used together. Which actually is the intention. Place them together in order to create different decorative settings.

    The asymetrical shapes creates different expressions from different angles. At the same time the tables are very stable. 

    สเปคสินค้า
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one tabel for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      The table top is produced in MDF and the legs are produced in birch. Sture is only available in stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sture-694
    • Product familySture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture/Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS