เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tilt 070
Tilt 070
Tilt 070
    NC Nordic Care

    Tilt 070

    Tilt is a chair challenging the rule of not tilting chairs while you sit. But almost everyone does it, so why not make a chair that can endure it? The ordinary chair will sooner or later break. Tilt was awarded the prestigious “Piece of furniture of the year” (Årets möbel) at Stockholm Furniture Fair 2006 by Sköna Hem design magazine. Since then it has been part of several exhibitions and gained a lot of appreciation throughout the world. It seems like the disobediant behavior is global.
    สเปคสินค้า
    • Tilt is produced in solid birch and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tilt-070
    • Product familyTilt
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)