เผยแพร่สินค้าของคุณ
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024
    NC Nordic Care

    Twist 024

    The idea for the Twist stool comes from the geometric polygons of mathematics, also called polygons. The pallet has twenty-four sides that create the illusion of a round stool seat. Thanks to the straight sides of the seat, the legs are “locked” to each other when stacking. The stool can be stacked endlessly and when many stools are stacked on top of each other, a closed and beautiful side is created, reminiscent of older classical columns.


    สเปคสินค้า
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.twist-024
    • Product familyTwist
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)